Element optyczny - PSD-S OE LED RFL RD - 2700118

Światło błyskowe migające losowo LED, 24 V AC/DC, czerwone

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowa wymiana elementów
  • Duża intensywność światła i koloru
  • Możliwość dowolnego łączenia
  • Żywotność LED minimum 50.000h
  • Niski pobór mocy
  • Światło błyskowe losowe zapobiega efektowi przyzwyczajenia
  • Stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700118
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491136
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,078 KGM
Numer taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij