Element optyczny - PSD-S OE LED BL RD - 2700114

Element światła migającego LED, 24 V AC/DC, czerwony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowa wymiana elementów
  • Duża intensywność światła i koloru
  • Możliwość dowolnego łączenia
  • Żywotność LED minimum 50.000h
  • Niski pobór mocy
  • Stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700114
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL112 -
GTIN 4046356491099
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 59,000 GRM
Numer taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij