Element optyczny - PSD-S OE YE - 2700098

Element światła ciągłego, 12 do 240 V AC/DC, żółty, bez żarówki

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Ten optyczny element sygnalizacyjny jest elementem modułowej kolumny sygnalizacyjnej.
Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych.
Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny.
Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagnetowe.
Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi.
Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy montażowe do montażu na ziemi lub rurze.

Zalety

  • Beznarzędziowa wymiana lampy
  • Beznarzędziowa wymiana elementów
  • Możliwość dowolnego łączenia
  • Duża intensywność światła i koloru
  • Stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700098
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 342 (C-8-2013)
GTIN 4046356491006
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij