Złącze Inline - IB IL SGI 1/CAL - 2700064

Złącze analog. wejściowe Inline do oporowych czujników tensometr., bez akcesoriów, elektronika analizująca z homologacją typu UE

Cena:

345.87 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.




Zalety

  • 1 wejście do DMS
  • Elektroniczny przyrząd obliczeniowy do budowy niesamodzielnych wag (NSW)
  • Interfejs szeregowy do zewnętrznych wskaźników ciężaru
  • Wskaźnik punktu zerowego, tary i spoczynku
  • do 3000 wartości podziałki
  • Pamięć robocza maks. na 65536 protokołów pomiarowych
  • Parametryzacja i kalibracja w technologii FDT/DTM
  • Różne ustawienia filtrów
  • Kalibrowane dzięki homologacji typu WE zgodnie z normami EN 45501 i OIML R76

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2700064
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 163 (C-6-2017)
GTIN 4046356484022
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,160 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij