Obudowa elektroniki - ME 17,5 UT BUS 10+2 GN - 2697657

Obudowy do wbudowania, długość: 99 mm, ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, kolor: zielony, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2697657
Jednostka opakowania 10 pcs
GTIN 4017918995874
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,049 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij