Połówka obudowy - ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 KMGY - 2697068

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, Połówka obudowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2697068
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key ACHABZ -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918978730
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 23,703 GRM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij