Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDSO 2,5/ 3-R BU - 2695950

Złącze do druku

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze do druku do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Złącze do druku, ustawione prostokątnie na płytce drukowanej
  • Raster 5 mm
  • Terminal przyłączeniowy do PCB do obudów do elektroniki serii ME MAX i ME
  • Bezobsługowość i odporność na wibracje dzięki technologii „Reakdyn” i elementom sprężynowym
  • Terminal przyłączeniowy do PCB jest ustawiony prostopadle do PCB
  • Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2695950
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key ACHADA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356485753
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,881 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij