Obudowa elektroniki - ME 35 OT-MSTBO GY S147 - 2695688

Brak zdjęcia

Górna część, Górna część, szerokość: 35 mm, głębokość: 99 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montaż beznarzędziowy
  • Złote styki do transmisji danych i zasilania energią (125 V, 8 A)
  • Mała szerokość przy dużej liczbie biegunów
  • Możliwość zatrzaskiwania na szynie nośnej łączówek ME...TBUS z 5 stykami równoległymi
  • Duża powierzchnia montażowa
  • Przy wyciąganiu pojedynczego aparatu z zestawu, łańcuch sygnałowy nie ulega przerwaniu. Zasilanie za pomocą wtyku MINI COMBICON
  • Pogłębione powierzchnie na etykiety
  • Jednakowa geometria płytek drukowanych dla wszystkich szerokości
  • Klasa palności V0 wg UL 94
  • Szybki montaż na szynie nośnej wg EN 60715
  • Wytłoczone oznaczenie materiału i części (Prawo o Ponownym Wykorzystaniu Materiałów)
  • Oszczędność kosztów dzięki łatwej produkcji urządzenia
  • Metalowa blokada stopy
  • Opcjonalnie zintegrowane w obudowie przyłącze BUS, wg wyboru do łączenia szeregowego lub równoległego
  • Możliwość częściowego wyciągania elektroniki
  • Zintegrowana w podstawie obudowy funkcja styku uziemiającego (EMC)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2695688
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ACHAAD -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4046356476775
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,420 GRM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij