Obudowa elektroniki - ME 22,5 OT-MSTBO GY S144 - 2695659

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, Górna część, szerokość: 22,5 mm, głębokość: 99 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Przy wyciąganiu pojedynczego aparatu z zestawu, łańcuch sygnałowy nie ulega przerwaniu. Zasilanie za pomocą wtyku MINI COMBICON
  • Złote styki do transmisji danych i zasilania energią (125 V, 8 A)
  • Możliwość zatrzaskiwania na szynie nośnej łączówek ME...TBUS z 5 stykami równoległymi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2695659
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ACHAAD -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4046356476751
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 14,140 GRM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij