Podstawa obudowy - ME 22,5 UTGB OE BK - 2695552

Na rysunku przedstawiono kompl. zmontowane wersje obudowy elektroniki, w kolorze zielonym

Obudowy do wbudowania, Wysoka konstrukcja, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: czarny (9005)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie nośnej złączem magistrali
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2695552
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356460026
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij