Falowniki - VFD 09 B6 A3B-0900 - 2693240

Przetwornik częstotliwości B6 (1,5 kW) w konstrukcji IP20 do silników asynchronicznych (przekładniowych); sygnały cyfrowe i analogowe sprzęgają przetworniki częstotl. B6 ze sterownikiem (bez Interbus / Sercos)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Przetwornik częstotliwości B6 (1,5 kW) w konstrukcji IP20 do silników asynchronicznych (przekładniowych) lub Interbus / Sercos

Prąd znamionowy: 7,0 A
Prąd maksymalny: 12,6 A

W aplikacjach standardowych oferowane są B6, w których podłączenie do sterownika następuje przy użyciu sygnałów cyfrowych lub analogowych.
Rodzina B6 jest ekonomicznym rozwiązaniem początkowym do obsługi sterowanych procesów roboczych z użyciem silników asynchronicznych w zakresie zastosowania do 4 kW, w których nadrzędne PLC ma sterować (zdalnie) prędkością obrotową.

Zintegrowane w formie gotowej do montażu urządzenia zapewniają redukcję usterek klasy B i umożliwiają obsługę z poziomu klawiatury wraz z wyświetlaniem odpowiednich komunikatów. Aby poprawić komfort obsługi i rozruchu - w tym transfer parametru i funkcję oscyloskopu - korzystając z portu diagnostycznego można zastosować darmowe oprogramowanie Combivis.

Funkcjonalna mechanika umożliwia bezpośrednie uszeregowanie w przypadku instalacji w szafie sterowniczej.


Funkcje generalne:
• 8 programowalnych zestawów parametrów z regulatorem PID
• rampy S
• funkcja wyłączenia sieci
• elektroniczne zabezpieczenie silnika
• odwzorowanie I2t
• szybkie wejście cyfrowe
• brak zintegrowanego tranzystora hamulcowego

Przyłącza sygnałów: (dla wszystkich 8 wersji z rodziny B6 takie same)
• 5 wejść cyfrowych
• 1 cyfrowe wyjście
• 1 wejście analogowe 0-10 V / 0(4)-20mA
• 1 wyjście analogowe 0-10 V
• 1 wyjście przekaźnikowe
• Temperatura składu -25 ℃ ... 70 °C
• Temperatura robocza -10 ℃ ... 45 °C

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2693240
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356462709
Numer taryfy celnej 85044084
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij