Złącze funkcyjne Inline - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

urządzenie nadrzędne Inline-IO-Link, komplet z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy oraz pole opisowe), 4 porty IO link, 12 wejść cyfrowych, 24 V DC, prędkość transmisji 2 MBod, przyłącze 2-, 3-przewodowe

Cena:

323.52 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Złączka szynowa umożliwia stosowanie czujników i urządzeń wykonawczych obsługujących IO-Link. Dodatkowo służy do rejestrowania sygnałów cyfrowych.
IO-Link to standard kompleksowej komunikacji od sterownika do najniższego poziomu obiektu. W ramach komunikacji IO-Link dane procesowe przesyłane są dalej równolegle do transmisji danych serwisowych.
IO-Link jest połączeniem punkt-punkt między portem IO-Link a czujnikiem lub urządzeniem wykonawczym. Technologia IO-Link wykorzystuje znane sygnały interfejsu binarnego 0 V i 24 V, aby przesyłać dane za pomocą modulacji impulsów. IO-Link zapewnia kompatybilność wsteczną ze standardowymi czujnikami i urządzeniami wykonawczymi.
Za pomocą tej złączki szynowej można podłączać do sieci INTERBUS, PROFIBUS i PROFINET wszystkie urządzenia obsługujące standard IO-Link.

Zalety

  • Opcjonalne wykorzystanie portów IO-Link w trybie SIO jako standardowych wejść lub wyjść
  • 4 porty IO-Link typu A
  • Przyłącza dla 12 czujników cyfrowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2692733
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 214 (AX-2011)
GTIN 4046356418416
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,200 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij