Złącze Inline - IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC - 2692306

Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 4, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

Zalety

  • 4 wejścia cyfrowe
  • Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
  • Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
  • Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 1 A

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2692306
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI131 -
GTIN 4046356309912
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 66,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij