Złącze magistrali - AXL F BK EC - 2688899

Axioline F, Łącznik magistrali, EtherCAT®, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej 100 Mb/s, stopień ochrony IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem

Cena:

213.89 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Łącznik magistralny jest przeznaczony do sieci EtherCAT®, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Axioline F.
Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F.
EtherCAT® to zarejestrowany znak towarowy i opatentowana technologia z licencją udzielaną przez Beckhoff Automation GmbH, Niemcy.
Do zintegrowania stacji Axioline F w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik ESI.
Plik można również pobrać ze strony phoenixcontact.net/products z danym produktem.

Zalety

  • 2 przyłącza RJ45
  • Kodujący przełącznik obrotowy
  • Automatyczne adresowanie
  • Rysunek stacji jako modułowego urządzenia EtherCAT® za pomocą Modular Device Profile (MDP)
  • Rysunek stacji jest możliwy również jako urządzenie blokowe
  • Acykliczna komunikacja danych (protokoły skrzynki pocztowej)
  • Cykliczna (synchroniczna) komunikacja danych
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
  • Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2688899
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 100 (C-6-2017)
GTIN 4046356658355
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,220 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij