moduł I/O - AXL F RTD4 1H - 2688556

Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 4 (do rezystancyjnych czujników temperatury), rodzaj przyłącza: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury.
Moduł obsługuje wszystkie powszechnie używane czujniki platynowe wg DIN EN 60751 i SAMA oraz czujniki niklowe wg DIN 43760.
Poza tym obsługiwane są czujniki Cu10, Cu50, Cu53 i różne rodzaje czujników KTY8x.

Zalety

  • 4 analogowe kanały wejściowe do podłączania temperaturowych oporników pomiarowych (RTD)
  • Wejścia liniowe 500 Ω i 5 kΩ
  • Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
  • Zintegrowana cyfrowa linearyzacja czujników
  • Znormalizowana prezentacja wartości pomiarowych bezpośrednio w °C, °F lub Ω
  • Wskaźnik wartości mierzonych w formacie 16-bitowym lub w formacie floating point
  • Filtry programowane
  • Wejścia z zabezpieczeniem przed zwarciami
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
  • Stabilność termiczna
  • Bardzo duża odporność na zakłócenia
  • Niewielkie emisje zakłóceniowe
  • Monitorowanie instalacji przez funkcję wyszukiwania kanałów "Channel Scout"
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2688556
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI243 -
GTIN 4046356744201
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 144,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij