moduł I/O - AXL AO 8-ME - 2688200

Analogowy moduł wyjściowy Axioline, 8 wyjść: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, przyłącze 2-przewodowe (moduł elektroniki jako zamiennik produktu 2688080 AXL AO 8)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
Służy do wyprowadzania analogowych sygnałów napięcia i prądu.

Zalety

  • 8 analogowych, bipolarne kanały wyjścia do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
  • Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
  • Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Wyjścia odporne na zwarcia
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2688200
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356570671
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij