moduł I/O - AXL AI 8-ME - 2688187

Analogowy modułu wejściowy Axioline, 8 wejść: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, przyłącze 2-przewodowe (moduł elektroniki jako zamiennik produktu 2688064 AXL AI 8)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
Służy do rejestrowania analogowych sygnałów napięcia i prądu.

Zalety

  • 8 analogowych, bipolarnych kanałów wejścia do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
  • Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
  • Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2688187
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356572446
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij