moduł I/O - AXL DO 16/3-ME - 2688161

Cyfrowy moduł wyjściowy Axioline, 16 wyjść, 24 V DC, 500 mA, przyłącze 2-, 3-przewodowe (moduł elektroniki jako zamiennik produktu 2688048 AXL DO 16/3)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.

Zalety

  • 16 wyjść cyfrowych
  • 24 V DC, 500 mA
  • Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
  • Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2688161
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356570497
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij