nowość

Panel dotykowy - TPM 3090 - 2404519

Panel dotykowy z 22,9 cm / 9"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 mln kolorów , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (system magistrali: bez)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Płyty czołowe absorbujące światło
  • Ściemniane podświetlenie
  • Potwierdzenie bezpiecznej odległości kompasu wg DIN EN 60945
  • Ostrzeżenie akustyczne przez wbudowany sygnał dźwiękowy
  • Elastyczna komunikacja, również z systemami innych producentów
  • Bezpotencjałowe wyjście do zewnętrznych sygnalizatorów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2404519
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,300 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij