Złącze magistrali - AXL F BK PN TPS - 2403869

Złącze magistrali Axioline F dla PROFINET (wraz z modułem gniazda magistrali i wtykiem)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Bramka magistrali jest przewidziana do sieci PROFINET. Stanowi ona element łączący z systemem we/wy Axioline F.
Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F.


Zalety

  • 2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
  • Zgodność ze specyfikacją PROFINET V2.3
  • Obsługiwane protokoły: PROFINET, TFTP, PTCP, LLDP, SNMP, MRP, DCP, DDI, BootP (BootP tylko do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
  • Obsługuje PROFIsafe
  • Obsługuje PROFIenergy
  • PROFINET RT i IRT
  • Minimalny czas cyklu PROFINET przy RT i IRT 250 µs
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
  • Możliwość pominięcia czasu pracy w złączu magistralnym (na 0 µs)
  • Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403869
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI21A -
GTIN 4055626345826
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 220,800 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij