Panele PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Branżowy komputer panelowy (PPC) Valueline® ze stopniem ochrony IP65, wyświetlaczem TFT 30,7 cm / 12,1 cali, konstrukcją bez wentylatora i procesorem Intel® Atom™ E3845. Do 4 GB RAM. Opcje pamięci danych do 64 GB.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Nowoczesne koncepcje obsługi dzięki technologii wielodotykowej
  • Łatwy w serwisowaniu dzięki wygodnemu dostępowi do komponentów
  • Wersja przemysłowa bez wentylatora
  • Atrakcyjne wzornictwo przemysłowe zwiększające wartość całego urządzenia
  • Wytrzymały i stabilny dzięki szklanej osłonie przedniej odpowiedniej do warunków przemysłowych
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403710
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRBAAB -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 480 (C_6_2019)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4 330,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij