Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Pamięć programów (karta SD) z kluczem licencyjnym i aplikacją Emlog, do stosowania ze sterownikiem Inline ILC 191 ME/AN. Aplikacja Emlog służy do odczytu przyrządów pomiarowych za pośrednictwem impulsów, wartości analogowych, Modbus/RTU. Za pomocą interfejsu internetowego można konfigurować kanały/urządzenia i połączenie z systemem nadrzędnym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji z aplikacją EMLOG:

• kompletna konfiguracja i uruchomienie przez zintegrowany interfejs internetowy (HTML 5)
• maks. 24 wejścia impulsowe
• maks. 8 wejść analogowych do odbioru sygnałów analogowych lub pomiaru temperatury za pomocą termometrów oporowych
• podłączenie maks. 10 urządzeń typu EMpro lub do 5 zdefiniowanych przez użytkownika urządzeń slave Modbus/RTU
• podłączenie maks. 10 złączek pomiarowych mocy Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• podłączenie maks. 30 liczników energii poprzez interfejs M Bus wg DIN EN 13757 (z ograniczeniami)
• przesyłanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV

Zalety

  • Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych
  • Kompletna konfiguracja i uruchomienie przez zintegrowany interfejs internetowy (HTML 5)
  • Maksymalnie 24 wejścia impulsowe (wraz z IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Przekazywanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV
  • maks. 10 urządzeń do pomiaru energii EMpro EEM-MA250/400/600
  • Maks. 8 wejść analogowych (wraz z IB IL AI 2/SF-PAC lub IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • maks. 10 złączek pomiarowych mocy (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Maks. 30 liczników energii z interfejsem M-Bus
  • Potrzebny artykuł: ILC 191 ME/AN, nr artykułu 2700074
  • Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
  • Klucz licencyjny do aplikacji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403484
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 214 (C-5-2017)
GTIN 4055626299174
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85235190
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij