Panel dotykowy - TP 3121S/WT - 2403466

ilustracja podobna

Rugged-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wyświetlacz nieodbijający światła
  • Możliwość obsługi w rękawicach ochronnych
  • Odporne na promieniowanie UV i podczerwone
  • Odporny na czynniki środowiskowe, takie jak mgła solna, termity i chemikalia
  • Odporny na czynniki atmosferyczne dzięki obudowie o stopniu ochrony IP67

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403466
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCACC -
GTIN 4055626381992
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 750,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij