nowość

Panel dotykowy - TP 3057V/WT - 2403464

ilustracja podobna

Wzmocniony panel dotykowy z ekranem TFT 14,5 cm / 5,7" (analogowo-rezystancyjnym (GFG)), 640 x 480 pikseli (VGA), stopień ochrony IP67 (przód), rozszerzony zakres temperatury, ARM®/ Cortex®/-A8, 1000 MHz, Windows®/ Embedded Compact 7 i aplikacja Visu+.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wyświetlacz nieodbijający światła
  • Możliwość obsługi w rękawicach ochronnych
  • Odporne na promieniowanie UV i podczerwone
  • Odporny na czynniki środowiskowe, takie jak mgła solna, termity i chemikalia
  • Odporny na czynniki atmosferyczne dzięki obudowie o stopniu ochrony IP67

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403464
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 45 (C-6-2017)
GTIN 4055626382319
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,800 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij