Panel dotykowy - TP 3156W/P - 2403462

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 39,6 cm / 15,6''-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1366 x 768 Pikseli (WXGA), 65536 kolorów, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wytrzymały i stabilny dzięki szklanej osłonie przedniej odpowiedniej do warunków przemysłowych
  • Szybka reakcja i zmiana obrazu dzięki wydajnemu procesorowi
  • Elastyczne podłączanie do systemów innych producentów dzięki różnym sterownikom
  • Zintegrowane oprogramowanie do wizualizacji Visu+
  • Mobilny dostęp do systemu przy użyciu aplikacji Visu+ mobile

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403462
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 23 (C-6-2017)
GTIN 4055626363561
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij