Panele PC - OPC 6015 W7 01 - 2403420

ilustracja podobna

Panele PC z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 Pikseli (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (wersja wielojęzyczna) i aplikacja: bez oprogramowania. (system magistrali:)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403420
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626299099
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,000 KGM
Numer taryfy celnej 84715000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij