Kombinacje urządzeń łączeniowych - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011 - 2403335

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 4 stringów. Z ochroną przed przepięciami, bezpiecznikami stringów do strony dodatniej i ujemnej oraz złączami wtykowymi DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Skrzynki przyłączeniowe generatora Solarline stosuje się zarówno w małych instalacjach dachowych, jak i dużych instalacjach wolnostojących. Służą one jako element zbiorczy stringów, do ochrony stringów oraz ewentualnie do rozłączania paneli od reszty systemu za pomocą rozłącznika pożarowego lub odłącznika obciążenia.

Zalety

  • Szybka instalacja i uruchomienie
  • Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora
  • Doradztwo w zakresie zastosowania
  • Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403335
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626369099
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,100 KGM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij