Kombinacje urządzeń łączeniowych - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000 - 2403334

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 4 stringów. Z ochroną przed przepięciami i przepustami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Skrzynki przyłączeniowe generatora Solarline stosuje się zarówno w małych instalacjach dachowych, jak i dużych instalacjach wolnostojących. Służą one jako element zbiorczy stringów, do ochrony stringów oraz ewentualnie do rozłączania paneli od reszty systemu za pomocą rozłącznika pożarowego lub odłącznika obciążenia.

Zalety

  • Szybka instalacja i uruchomienie
  • Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora
  • Doradztwo w zakresie zastosowania
  • Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403334
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626369082
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,300 KGM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij