Panel mobilny - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Panel mobilny z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 Pikseli (SVGA), 65536 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 6.0 i aplikacja: Portico. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Urządzenie obsługiwane ręcznie wraz z oprogramowaniem do wizualizacji na miejscu lub obsługi wielu miejsc
  • Całkowicie chroniony (IP65)
  • Odporny na upadek z wysokości do 1m
  • Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
  • 3-stopniowy przycisk zezwalający, opcjonalnie z łącznikiem z kluczem i/lub przyciskiem stopu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403201
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626382128
Numer taryfy celnej 84713000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij