Sterownik - ILC 2050 BI - 2403160

Modułowy sterownik Inline do aplikacji automatyzacyjnych do budynków, infrastruktury i energetyki do połączenia klasycznych systemów automatyzacyjnych z Internetem Rzeczy (IoT). Sterownik umożliwia efektywną realizację złożonych systemów.
Licencje do użytku w systemach produkcyjnych są dostępne osobno.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

ILC 2050 BI to centralny sterownik do automatyzacji budynków, infrastruktury i energetyki. Indywidualna konstrukcja gwarantuje wysoką niezawodność, dzięki czemu sterownik ILC 2050 BI nadaje się również do zastosowań newralgicznych. Posiada cztery złącza LAN, dwa USB i dwa RS-485. Sterownik można rozbudować przy użyciu różnych modułów Inline do wejść/wyjść cyfrowych i analogowych oraz wszystkich popularnych systemów magistralnych. Odpowiednie sterowniki zapewniają jednolite interfejsy i znacznie upraszczają integrację systemu.

Zalety

  • Szybkie programowanie z użyciem platformy Niagara 4
  • Obsługa wszystkich ważnych protokołów komunikacyjnych w dziedzinie automatyzacji infrastruktury budynków
  • Planowanie, programowanie i wizualizacja na platformie Niagara 4 opartej na technologii Java
  • Proste rozszerzenie platformy Niagara 4 o zaprogramowane samodzielnie funkcje

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403160
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRAAAH -
GTIN 4055626260587
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 243,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij