Lampa LED - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

Lampa LED, 230 V AC, temperatura barwowa 5000 K, długość 307 mm, przyłącze QUICKON, Obudowa lampy: Tw. sztucz., światło kierunkowe (góra/dół)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wytrzymałość udarowa IK-Code 06
  • Temperatura barwowa 5000 K
  • Stopień ochrony IP67
  • Technologia LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2403121
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL241 -
GTIN 4055626258089
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 702,000 GRM
Numer taryfy celnej 94054099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij