Lampa LED - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

Lampa LED, 230 V AC, temperatura barwowa 5000 K, długość 362 mm, przyłącze QUICKON, Obudowa lampy: Tw. sztucz., szerokostrumieniowy układ optyczny, nadaje się do połączenia szeregowego kilku lamp

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wytrzymałość udarowa IK-Code 06
  • Temperatura barwowa 5000 K
  • Stopień ochrony IP67
  • Technologia LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2402992
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL241 -
GTIN 4055626244051
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 802,000 GRM
Numer taryfy celnej 94054099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback