Monitor - BL FPM 15.6 - 2402980

15,6-calowy monitor LCD z płaskim ekranem ze stopniem ochrony IP65 i projekcyjnym pojemnościowym ekranem dotykowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

BL FPM 15.6 to płaski ekran do zastosowań przemysłowych, który można zastosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność ustawienia ekranu w większej odległości.

Zalety

  • Wyświetlacz 15,6 cala
  • Wejścia DisplayPort 1.2, VGA i DVI-I
  • Zintegrowane przyciski konfiguracji
  • Temperatura otoczenia podczas pracy od -10°C do 60°C
  • Ekran dotykowy 15,6 cala

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2402980
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 42 (C-6-2017)
GTIN 4055626202297
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,000 KGM
Numer taryfy celnej 85299020
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij