Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

ilustracja podobna

Tablet PC z 33,8 cm / 13,3"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa), 1920 x 1080 Pikseli (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 złącza USB 3.0, 1x USB 3.0, zagłębione, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 klasy 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (system magistrali:)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Optymalna wydajność do każdego zastosowania dzięki procesorom Intel® Celeron® i Intel® Core™
  • Stabilne połączenia poprzez sieć WLAN i Bluetooth
  • Duża powierzchnia wizualizacji na ekranie 13,3“ o rozdzielczości Full HD
  • Praca mobilna bez przerw dzięki możliwości wymiany akumulatora bez wyłączania
  • Solidna i sprawdzona konstrukcja z wykorzystaniem zamkniętej ramki Monocoque

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2402959
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626176994
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,200 KGM
Numer taryfy celnej 84713000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij