Oprogramowanie - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 10 modułowymi sterownikami miniaturowymi (AXC 1xxx lub ILC 1x1)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

PC WORX UA SERVER udostępnia zmienne sterowników zaprogramowanych w PC Worx wszystkim aplikacjom klienckim OPC UA. Wszystkie zmienne są reprezentowane na serwerze zgodnie z profilem PLCopen. Nazwy zmiennych są synchronizowane automatycznie z bieżącego projektu. Poprzez profil binarny serwer obsługuje wszystkie profile bezpieczeństwa, co umożliwia reglamentację wszystkich dostępów.
Łatwy w obsłudze konfigurator umożliwia skonfigurowanie sterowników i ustawień bezpieczeństwa. Za pomocą konfiguratora można również wyświetlić z innego komputera informacje diagnostyczne na temat aktualnej komunikacji.

Zalety

  • Standardowy dostęp zgodnie z modelem informacyjnym PLCopen wg IEC 61131-3
  • Szczegółowe właściwości diagnostyczne
  • Bezpośredni dostęp do wszystkich typów danych, macierzy i złożonych struktur, obsługiwanych przez PC WORX
  • Transparentny dostęp do sterowników redundancyjnych
  • Wspierana narzędziowo konfiguracja bezpieczeństwa
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2402684
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 66 (C-6-2017)
GTIN 4055626119427
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,060 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij