Panel dotykowy - TPM121ZTM-12/800730904 S00061 - 2401672

ilustracja podobna

Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1280 x 800 Pikseli (WXGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401672
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626379494
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,300 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij