Panel dotykowy - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

Panel dotykowy z 22,9 cm / 9"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: TSvisIT. (system magistrali: DualCAN)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401665
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABE -
GTIN 4055626375038
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,300 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij