Panel dotykowy - TPE070BKW/A00290029 S00131 - 2401659

ilustracja podobna

Rugged-Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa jednopunktowa), 800 x 480 Pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401659
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626378961
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,100 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij