Panel dotykowy - TP105STS/100130003 S00127 - 2401620

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: IniNet Browser. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401620
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABD -
GTIN 4055626297194
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,900 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij