Panele PC - TP057GTV/900330005 S00073 - 2401527

Panele PC z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 kolorów , AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz,  4x USB 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: bez)

Cena:

2252.99 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401527
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626244624
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij