Panel dotykowy - TP043STB/100130003 S00108 - 2401453

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 10,92 cm / 4,3"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401453
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626152486
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world