Panele PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Panele PC z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 Pikseli (SVGA), 262144 kolorów, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401448
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626157627
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,400 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij