Panel dotykowy - TPM121ZTM-12/800330904 S00087 - 2401409

ilustracja podobna

Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401409
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCBBC -
GTIN 4055626146454
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 300,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world