Panel dotykowy - TP043STB/100130003 S00068 - 2401405

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 10,92 cm / 4,3"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 480 x 272 Pikseli (WQVGA), 262144 kolorów, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401405
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626146416
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,610 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij