Panel dotykowy - TP151AT/722000 S00001 - 2401402

ilustracja podobna

Panel dotykowy z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: PROFIBUS DP)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401402
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626148243
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world