Panel dotykowy - TP121XIT-10/3101C240 S00092 - 2401385

Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 kolorów , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45,  Windows CE 5.0 i aplikacja: CODESYS. (system magistrali: bez)

Cena:

1793.37 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401385
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626145990
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,500 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij