Panel dotykowy - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 Pikseli (WVGA), 262144 kolorów, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 6.0 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: PROFIBUS DP)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401325
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626100531
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,680 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij