Panel dotykowy - TPM151XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401317

ilustracja podobna

Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 Pikseli (XGA), 262144 kolorów, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 6.0 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401317
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626100586
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,161 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij