Panele PC - TPE150ZGX/600920024 S00075 - 2401265

ilustracja podobna

Rugged-Panele PC z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 1024 x 768 Pikseli (XGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 i aplikacja: Otwarta platforma. (system magistrali: DualCAN)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401265
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626107752
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,400 KGM
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij