Panel dotykowy - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

ilustracja podobna

Rugged-Panel dotykowy z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Movicon™. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2401262
Jednostka opakowania 1
GTIN 4055626107783
Numer taryfy celnej 84714100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world